Kompakt OK-ELC Baureihe

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen

Die Baureihe OK-ELC wurde speziell für Hydraulikanwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Leistung und Wirkungsgrad sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.

Typische Anwendungen sind Industrieanlagen, Schmiersysteme und Werkzeugmaschinen.

OK-ELC Produktmerkmale:

Diese Kühler nutzen eine Kombination von Hochleistungskühlelementen und drehstromgetriebenen Gebläsen, um einen langen störungsfreien Betrieb der Hydraulikanlage zu gewährleisten. Das kompakte Design ermöglicht den einfachen Anbau an Hydraulikanlagen und sichert höchste Kühlleistungen bei gleichzeitig geringstem Bauraum.

  • Kühlleistungsbereich 1-34 kW
  • Drehstrommotoren mit 230/400V, 50/60 Hz
  • Druckfestigkeit 16 bar, dynamisch
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Drehzahl  
Spannung  
Spezifische Kühlleistung max.kw/k  
Spezifische Kühlleistung min.kw/k  
Volumenstrom max.l/min  
Volumenstrom min.l/min  
Hydac International