Mobil OK-ELD Baureihe
Mobil OK-ELD Baureihe

Mobil OK-ELD Baureihe


Die OK-ELD Baureihe mit Gleichstrommotor wurde speziell für mobile Hydrauliksysteme entwickelt, bei denen hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauform und einfacher Installation benötigt werden.

Typische Anwendungen sind

  • Mobilkräne
  • Betonpumpen
  • Bohranlagen
  • Straßenbearbeitungsmaschinen
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen

OK-ELD Produktmerkmale:

  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Kühlleistung bis 34 kW
  • Gleichstrommotoren mit 12V oder 24V
  • Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung möglich
  • Kompakt, effizient, leistungsstark
Zur Anfrageliste hinzufügen