Standard OK-EL Baureihe

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen

Diese leistungsstarken Kühler mit axialem Lüfter werden zur Kühlung von Hydrauliksystemen eingesetzt. Es gibt sie sowohl als Rücklauf- wie auch als Nebenstromkühler.

Typische Anwendungen sind Hydrauliksysteme, Schmiersysteme (u.a. Getriebe) und Werkzeugmaschinen.

OK-EL Produktmerkmale:

  • Druckfestigkeit: 16 bar dynamisch
  • Modularer Aufbau
  • Große Produktpalette

OK-EL Kühler zeichnen sich durch einen Axiallüfter mit hohem Wirkungsgrad und einem druckstabilen Kühlelement aus. Viele Ausführungen stehen mit mittleren und hohen Lüfterdrehzahlen zur Verfügung. Der modulare Aufbau erlaubt, falls erforderlich, den Anbau von Förderpumpe und Filter.

OKA & OKAF Produktmerkmale:

Komplettes Nebenstrom-Kühlsystem:
Die Version OKA mit integrierter Förderpumpe bildet ein komplettes Nebenstrom-Kühlsystem, das bei der Ausführung OKAF um einen hochwertigen HYDAC Filter ergänzt wird. Die Vorteile eines Nebenstrom-Kühlsystems liegen in einer stabilen Kühl- und Filtrationsleistung, da Schwankungen der Fördermenge vermieden werden. Dies bedeutet auch, dass der Kühler nach der tatsächlich benötigten Kühlleistung und nicht nach der maximal möglichen Rücklaufmenge dimensioniert werden kann. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Vermeidung von Druckstößen, die den Wärmetauscher beschädigen könnten.

  • α >DT 40°C
  • Kompakt, effizient, leistungsstark
  • Einfache Demontage der Komponenten
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Ausführung  
Drehzahl  
Spezifische Kühlleistung max.kw/k  
Spezifische Kühlleistung min.kw/k  
Volumenstrom max.l/min  
Volumenstrom min.l/min  
Hydac International