OK-P Produktmerkmale:
- 5 Baugrößen, 12 Ausführungen
- Druckfestigkeit 16 bar, dynamisch
OK-P Kühler nutzen Hochleistungslüfter und -kühlelemente zur Sicherung höchster Leistungen. Diese Einheiten wurden für Standardanwendungen entwickelt, wo höchste Leistungen bei günstigem Preis gefordert sind. Für jede Baugröße sind mehrere Lüfterdrehzahlen verfügbar, so dass entsprechend der Anwendung die optimale Kombination von Kühlleistung und Schallpegel gewählt werden kann.
Durch Verwendung der neuesten Auslegungs- und Konstruktionstechnologien stellt die OK-P Baureihe ein Qualitätsprodukt für Industrieanwendungen dar, ausgelegt für die meisten Anforderungen bei bestem Preis-Leistungsverhältnis.
Es sind Ausführungen für 50 Hz und 60 Hz verfügbar. |