Die geschraubten Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket einzelner, geprägter Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl oder Titan, wobei Dichtungen für die Trennung der Medien sorgen.
Zur Abdeckung des großen Leistungsbereichs stehen verschiedene Baugrößen mit unterschiedlichen Plattenzahlen zur Verfügung.
Bei Sicherheits-Plattenwärmetauschern werden 2 Platten zu einem Paar zusammengefasst und an den Anschlüssen verschweißt. Bei Leckage einer der beiden Platten läuft die Flüssigkeit in den Zwischenraum und tritt nach außen aus. So kann eine Vermischung der Medien verhindert werden.