Öl-Wasser-Wärmetauscher
Öl-Wasser-Wärmetauscher

Öl-Wasser-Wärmetauscher

Öl-Wasser-Kühler haben den Vorteil, dass sie die Öltemperatur - je nach Temperatur des Wassers - auf einem sehr niedrigen und stabilen Niveau halten können.

HYDAC Plattenwärmetauscher sind als gelötete und geschraubte Ausführung erhältlich und bieten eine effiziente Wärmeübertragung bei kleinen Abmessungen und geringem Gewicht.

Vorteile:

  • Hohe Effizienz bei kompakter Bauweise
  • Umweltfreundlich durch niedrigen Wasserverbrauch

Anwendungen für HYDAC Plattenwärmetauscher in der Industrie und Mobiltechnik:

  • Hydrauliksysteme
  • Prüfstände
  • Werkzeugmaschinen
  • Pressen
  • Motoren
  • Schmiersysteme
  • Generatoren
Zur Anfrageliste hinzufügen