Umpump-Kühl-Filtereinheiten
Umpump-Kühl-Filtereinheiten

Umpump-Kühl-Filtereinheiten

Die UKF-Einheit ist eine kompakte und montagefreundliche Einheit für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Durch kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage deutlich verlängert werden.

Aufbau:
UK
: Förderpumpe mit Filter
UKF: Förderpumpe mit Filter und Plattenwärmetauscher

3 Baugrößen stehen zur Verfügung:

  • UKF-1
    Kühlleistung bis 10 kW
  • UKF-2
    Kühlleistung bis 30 kW
  • UKF-3
    Kühlleistung bis 90 kW

Vorteile:

  • Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)
  • Gleichmäßige Fördermengen
  • Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher
  • filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage
  • Montagefreundlich: das Aggregat ist anschlussfertig montiert

Typische Anwendungen:

  • Kunststoffspritzgussmaschinen
  • Pressen
  • Bearbeitungszentren
  • Getriebe

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen