Jeder Kraft gewachsen, mit allen Medien gewaschen - Öl, Wasser Luft.
Hydraulikzylinder stellen mit das wichtigste Teil in einem hydraulischen System dar, egal wie komplex und kompliziert die Prozesse sind.
Der Hydraulikzylinder muss zeigen, was in diesen Systemen steckt.
Dabei sind die Zylinder oft extremen Bedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt.
Entsprechend anspruchsvoll sind daher die Aufgaben, die unsere Ingenieure bei der Auslegung dieser Zylinder erfüllen müssen.
Mit unseren Erfahrungen aus über 40 Jahren sind unsere Ingenieure in der Lage, alle ihnen gestellten Aufgaben optimal zu lösen. Energie-Effizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauerberechnung, Wartungsfreiheit, sowie die gesamte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems sind für uns selbstverständlich.
Eine wesentliche Rolle spielen dabei unsere Beschichtungstechnologien. So bietet HYDROSAAR das umfassendste Beschichtungsprogramm an, das Zylinderbauer in diesem Markt haben
- galvanische Beschichtungen
- Flammspritzschichten
- Plasma- und HVOF-Spritzschichten
- Laserschweissen oder PTA-Beschichtungen
Unser Fertigungsprogramm umfasst Zylinder von Durchmesser ab 120 mm bis hin zu über 1 Meter und Längen bis 15 Meter (größere Abmessungen auf Sonderanfrage).
mehr Informationen unter
www.hydrosaar.de