Fluid Analytik
Fluid Analytik

Professionelle Analysen
im eigenen Labor
und direkt vor Ort.


Der Zustand des Mediums ist heute ausschlaggebend für eine optimale Maschinenperformance. Dabei müssen die Medien überwacht und kontrolliert werden. Diese Untersuchungen führen wir im eigenen Labor oder auch direkt bei Ihnen vor Ort durch.

  • Ölanalyse
  • Restschmutzbestimmung und –analyse  nach VDA 19 / ISO 16232 und  internen Firmennormen für  Automobil- und Zulieferindustrie
  • Partikelverteilungsmesssung nach ISO 4406 und SAE AS: 4056
  • Wasserbestimmung nach der Karl-Fischer-Methode
  • Mikroskopische Analyse
  • Gravimetrische Analyse
  • Granulometrische Analyse
  • Dichte
  • Viskosität
  • TAN (Total Acid Number)
  • Kühl- / Schmierstoffanalyse und Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Bakterien, Chlorit, Nitrat, Nitrit, ° dH)
  • REM/EDX-Analysen
  • Prozesskettenanalyse