| Zeichnung | Einbauraum | ||
| 08021 | 395193 | 470KB | |
| 08030 | 395194 | 488KB | |
| 20021 | 395196 | 469KB | |
| 10120 | 395197 | 442KB | |
| 10120A | 395198 | 442KB | |
| 10121 | 395199 | 466KB | |
| 10130 | 395200 | 461KB | |
| 08130 | 395201 | 468KB | |
| 08140 | 395202 | 488KB | |
| 05220 | 395203 | 447KB | |
| 06020 | 395204 | 446KB | |
| 05030 | 395207 | 451KB | |
| 04220 | 395209 | 432KB | |
| 06320 | 395210 | 431KB | |
| 08220 | 395211 | 432KB | |
| 05330 | 395217 | 470KB | |
| 16120 | 395220 | 451KB | |
| 05520 | 395868 | 393KB | |
| 08620 | 395869 | 388KB | |
| 08520 | 395870 | 388KB | |
| 10620 | 395871 | 388KB | |
| 10520 | 395872 | 388KB | |
| 12520 | 395873 | 388KB | |
| 12620 | 395874 | 388KB | |
| 12120 | 396315 | 446KB | |
| 12120A | 396316 | 452KB | |
| 06430 | 396819 | 460KB | |
| 08120 | 397048 | 450KB | |
| 08920 | 552305 | 457KB | |
| 10920 | 552306 | 454KB | |
| 12920 | 552307 | 453KB | |
| 16920 | 552308 | 453KB | |
| 12130 | 554864 | 469KB | |
| FC08-2 | 555686 | 455KB | |
| FC10-2 | 555688 | 454KB | |
| FC16-2 | 555690 | 452KB | |
| FC08-3 | 555691 | 477KB | |
| FC10-3 | 555692 | 475KB | |
| FC08-4 | 555693 | 499KB | |
| FC10-4 | 555694 | 498KB | |
| FC081-2 | 557950 | 452KB | |
| 12230 | 560632 | 473KB | |
| FC16-3 | 561755 | 470KB | |
| FC16-4 | 562367 | 490KB | |
| FC12-2 | 3046486 | 446KB | |
| FC12-3 | 3046629 | 466KB | |
| FC12-4 | 3046634 | 486KB | |
| FC07-3 | 3057972 | 447KB | |
| 10140 | 3067771 | 475KB | |
Der HYDAC Schriftfont besteht aus einer Datei:
medtext.shx, dem HYDAC Schriftfont als binäre Datei (kompiliert)
Sie sollten diese Datei immer installieren, da Sie ansonsten immer
von den Programmen nachgefragt wird oder ein falscher Font gewählt wird.