HYDAC Downloads:
Prospekte auf Abruf.

Hier finden Sie immer die aktuellen Übersichtsprospekte
und Detailprospekte der verschiedenen HYDAC Produktbereiche.

 

Prospekte Kühlsysteme

zurücksetzen

Prospekt-Nr. Prospekttitel: Sprache Größe
DEF 5.700.5/03.07 Cooling Systems 1097KB
D 5.402.3/03.09 Umpump- Kühl-Filtereinheit UKF-3 / UF-3 574KB
E 5.402.4/07.09 Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-3 / UF-3 593KB
F 5.402.4/11.09 Unité de filtration et de refroidissement UKF-3 / UF-3 473KB
F 5.403.1/11.09 Unité de filtration et de refroidissement UKF-1 442KB
D 5.403.2/02.09 Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF-1 515KB
E 5.403.2/07.09 Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-1 562KB
D 5.404.1./03.09 Umpump- Kühl-Filtereinheit UKF-2 / UF-2 507KB
E 5.404.1/07.09 Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-2 / UF-2 527KB
F 5.404.1/10.09 Unité de filtration et de refroidissement UKF-2 / UF-2 408KB
D 5.603.0/05.02 Kühlsysteme FLKS-170S,340S,340SL 1047KB
E 5.603.0/02.03 Cooling Systems FLKS-170S,340S,340SL 1048KB
F 5.603.0/09.02 Systèmes de refroidissement FLKS-170S,340S,340SL 1049KB
SP 5.603.0/09.02 Sistemas de refrigeración FLKS-170S,340S,340SL 1048KB
D 5.607.0/11.02 Kühlsysteme FWKS-2/1.0/W… 1009KB
E 5.607.0/04.03 Cooling Systems FWKS-2/1.0/W… 1011KB
F 5.607.0/07.03 Systèmes de refroidissement FWKS-2/1.0/W… 318KB
SP 5.607.0/02.03 Sistema de refrigeración FWKS-2/1.0/W… 1011KB
D 5.608.0/01.03 Kühlsysteme FWKS-0/1.0/W… 554KB
E 5.608.0/12.03 Cooling Systems FWKS-0/1.0/W… 558KB
F 5.608.0/07.03 Systèmes de refroidissement FWKS-0/1.0/W... 180KB
SP 5.608.0/06.03 Sistema de refrigeración FWKS-0/1.0/W… 553KB
D 5.609.0/01.03 Kühlsysteme FWKS-2/1.0/M… 894KB
E 5.609.0/03.04 Cooling Systems FWKS-2/1.0/M… 234KB
F 5.609.0/07.03 Systèmes de refroidissement FWKS-2/1.0/M... 275KB
SP 5.609.0/06.03 Sistema de refrigeración FWKS-2/1.0/M… 895KB
D 5.610.0/05.03 Kühlsysteme Kompressorkühlaggregate RFCS-BL 154KB
E 5.610.0/04.04 Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL 398KB
F 5.610.0/02.04 Systèmes de refroidissement Groupes de réfrigération RFCS-BL 155KB
SP 5.610.0/09.03 Sistemas de refrigeración Grupos compresor-refrigador RFCS-BL-... 400KB
D 5.611.0/06.03 Kühlsysteme FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W 965KB
E 5.611.0/05.04 Cooling Systems FLKS - 3S/1.0/W...FLKS - 3L/1.0/W... 315KB
F 5.611.0/01.04 Systèmes de refroidissement FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W 966KB
SP 5.611.0/09.03 Sistemas de refrigeración FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W 321KB
D 5.612.0/06.03 Kühlsysteme FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M 1249KB
E 5.612.0/06.04 Cooling Systems FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M 343KB
F 5.612.0/01.04 Systèmes de refroidissement FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M 1251KB
SP 5.612.0/09.03 Sistemas de refrigeratión FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M 1249KB
D 5.703.0/08.03 Kühlsysteme FLKS/ AFCS/ FWKS Programmübersicht 438KB
E 5.703.0/08.03 Cooling Systems FLKS / AFCS / FWKS Overview of Range 23KB
F 5.703.0/03.04 Systèmes de refroidissement FLKS / AFCS / FWKS Vue d’ensemble du programme 24KB
SP 5.801.0/10.02 Refrigeradores aceite-aire Ejecución standard Serie OK-EL 1132KB
E 5.801.1/01.05 Oil/ Air Cooler Units Standard series EL type 771KB
F 5.801.1/04.07 Refroidisseurs air/huile Série standard Série OK-EL 801KB
D 5.801.2/03.05 Öl-Luft-Kühler Standard Ausführung OK-EL Baureihe 853KB
SP 5.803.0/05.07 Refrigerador aceite-aire Ejecución silenciosa Serie SC 515KB
D 5.803.1/09.06 Öl-Luft-Kühler Geräuscharme Ausführung SC Baureihe 523KB
E 5.803.1/01.05 Oil/ Air Cooler Units Silent series SC Type 449KB
F 5.803.1/04.07 Refroidisseurs air/huile Série silencieuse Type SC 515KB
DIS 5.804.2/12.04 Plattenwärmetauscher 391KB
DEF 5.804.4/11.09 Brazed Plate Heat Exchangers HYDAC Hex S400-722 xxx 409KB
D 5.805.1/09.05 Öl-Luft-Kühler Ausführung mit Gleichstrommotor für mobile Hydrauliksysteme OK-ELD Baureihe 782KB
E 5.805.1/02.05 Oil/ Air Cooler Units Mobile series with DC motor Type OK-ELD 623KB
F 5.805.1/02.06 Refroidisseurs air/huile Série mobile avec moteur DC Type OK-ELD 242KB
SP 5.805.1/05.06 Refrigeradores de aceite-aire Ejecución con motor de corriente continuapara sistemas hidráulicos móviles Serie OK-ELD 419KB
D 5.806.0/01.03 Öl-Luft-Kühler Kompaktausführung mit Drehstrommotoren OK-ELC Baureihe 537KB
F 5.806.0/06.03 Refroidisseurs air/huile Application compacte avec moteur AC Type OK-ELC 545KB
SP 5.806.0/06.03 Refrigerador aceite-aire Ejecución compacta con motores de corrientealterna Serie OK-ELC 255KB
E 5.806.1/02.05 Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type 548KB
D 5.807.1/02.05 Öl-Luft-Kühler OK-P Standard Baureihe 636KB
E 5.807.1/02.05 Oil/Air Cooler Units Standard series OK-P Type 634KB
F 5.807.1/06.05 Refroidisseurs air/huile Série standard OK-P 304KB
SP 5.807.1/04.05 Refrigerador aceite-aire Serie standard OK-P 667KB
E 5.808.0/02.03 Oil/Air Cooler Units Mobile application and Hydraulic motor OK ELH Type 587KB
F 5.808.0/06.03 Refroidisseurs air/huile Application mobile et moteur hydraulique Type OK ELH 570KB
SP 5.808.0/07.03 Refrigerador aceite-aire Aplicaciones móviles – Accionamiento con motorhidráulico Serie OK-ELH 553KB
D 5.808.1/07.04 Öl-Luft-Kühler Mobilanwendungen-Antrieb mit Hydraulikmotor OK-ELH Baureihe 551KB
DEF 5.809.1/11.09 Gasketed Plate Heat Exchangers 518KB
E 5.810.0/12.08 Oil/Air Cooler Units Motoinverter Series 1249KB
DE 5.811.1/5.10 Kühlsysteme OSCA / OSCAF 378KB
D 5.812.0/03.10 CMS Cooling Mobile System 594KB
E 5.812.0/03.10 CMS Cooling Mobile System 476KB
SP 5.701.3/06.03 Bombas de circulatión Ejecución bridada 909KB
D 5.701.5/02.03 Förderpumpen Aufsteckausführung 1014KB
E 5.701.5/04.04 Feed Pumps Direct Drive Series 406KB
F 5.701.5/10.03 Pompes de circulation flasquables 821KB
E 5.702.2/08.03 Feed Pumps Low-Noise Series 219KB
D 5.702.3/05.03 Förderpumpen geräuscharme Baureihe 221KB
F 5.702.3/06.05 Pompes de circulation à faible niveau sonore 509KB
SP 5.702.3/09.03 Bombas de circulatión Serie silenciosa 517KB
Zurück zur Übersicht

 

Die Angaben in diesen Prospekten beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung. Technische Änderungen sind vorbehalten.

 

Hydac International