Nutzen Sie unsere komfortablen und leistungsfähigen Auslegungs-, Auswerte- und
Simulationsprogramme und elektronischen Produktkataloge in den Bereichen:
Diese Software bietet die Möglichkeit, mit dem HMG 3000 aufgenommene Kurven und Protokolle komfortabel und einfach auszuwerten, zu archivieren und ggf. die Daten zur Einbindung in andere PC-Programme zu exportieren.
Außerdem ist es möglich das HMG 3000 direkt vom Computer aus zu bedienen, Grundeinstellungen vorzunehmen sowie Messungen online zu starten und direkt z.B. als Messkurvenverlauf auf dem PC-Bildschirm darzustellen.
Einige Beispiele aus der Vielzahl der Funktionen:

Diese Software wurde speziell für Condition Monitoring Anwendungen entwickelt.
Zusätzlich zu den HMGWIN 3000 Funktionen bietet sie die Möglichkeit,
Condition Monitoring Sensoren (HLB 1300 / 1400, AS 1000, CS 1000) sowie
Condition Monitoring Geräte (CMU 1000, CSI-F-10) auszulesen, zu konfigurieren und
zu parametrieren.
Weiterhin können die anwenderspezifischen Applikationsprogramme für CMU 1000 und
CSI-F-10 einfach und komfortabel erstellt, eingebunden und getestet werden (in Anlehnung an IEC 61131).

Wird ein HYDAC Messgerät (z.B. HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) zum ersten Mal mit dem PC verbunden, müssen Sie zuerst den HYDAC USB-Treiber "HE-Virtual-Comport-Driver" installieren.
Der Treiber ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.
Der Linear-Wegsensor HLT 1100 mit CANopen Schnittstelle entspricht dem CANopen Standard gemäß festgelegter Profile und Standards.
Die EDS-Datei (elektronisches Datenblatt) enthält alle Informationen über die Mess-System-spezifischen Parameter sowie Betriebsarten des Mess-Systems. Die EDS-Datei wird durch das CANopen-Netzwerkkonfigurationswerkzeug eingebunden, um das Mess-System ordnungsgemäß zu konfigurieren bzw. in Betrieb nehmen zu können.
Das Benutzerhandbuch der CANopen-Schnittstelle beschreibt die vom HLT 1100 unterstützten Funktionen. (Dabei werden Grundkenntnisse von CAN und CANopen vorausgesetzt.)

Um ein Programm auf Ihren Computer zu laden,
klicken Sie bitte den entsprechenden Namen an.
Die Programme sind als ZIP-Archiv abgelegt.
Um sie entpacken und installieren zu können,
benötigen Sie z.B. ZipGenius.