HYDAC Downloads:
Software auf Abruf.

Nutzen Sie unsere komfortablen und leistungsfähigen Auslegungs-, Auswerte- und

Simulationsprogramme und elektronischen Produktkataloge in den Bereichen:

 

Filter Systems

FluidMonitoring Software FluMoS light

Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 3 Sensoren.

 

FluMoS Light kann in Verbindung mit den Sensoren der neuen Generation mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.

 

  • Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC
  • Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte
  • Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei
  • Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel
  • Hoher Bedienkomfort

 Anwendungsgebiete:

  • Fernüberwachung der Sensormesswerte
  • Zustandsorientierte Instandhaltung

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung




FluMoS_light_v1.3x.zip (10.42MB - 1.3x - 06/2010)

FluMoS Light Bedienungsanleitung (deutsch) (3.01MB - 1.3x - 06/2010)

FluMoS Light Manual (english) (3.01MB - 1.3x - 06/2010)

Notice d'utilisation FluMos Light (français) (3.53MB - 1.3x - 06/2010)


ContaminationControl Software CoCoS 1000

Zur Bedienung der ContaminationSensoren der CS 1000 Baureihe steht dem Anwender die ContaminationControl Software CoCoS 1000 zur Verfügung.

Die Bedienoberfläche der Software zeigt das Display mit dem Bedienfeld des CS 1000. Mit Hilfe der CoCoS 1000 können die Geräte bequem vom PC aus bedient, sowie Messwerte als Datei gespeichert werden.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise.

Zum einfachen Anschluss des CS 1000 an den PC kann das ConditionSensor Interface CSI-D-5 (Hydac Art. Nr. 3249563) verwendet werden.

Die ContaminationControl Software CoCoS 1000 liegt in englischer Sprache vor. Die an Microsoft gebundenen Elemente werden in der im Betriebssystem eingestellten Sprache angezeigt.




CoCoS1000_V2_22.zip (30.01MB - V:2.22 - 07/2007)

CoCoS 1000 Bedienungsanleitung (Deutsch) (1.76MB - - 07/2007)

CoCoS 1000 Manual (English) (2.08MB - - 07/2007)


CoCoS Light

Mit CoCoS Light können die FluidControl Units der FCU 2000 Serie und FCU 8000 Serie, sowie die ContaminationSensoren CS 2000 mit DIN-Meßbus Ausgang (RS232 und RS485) auf komfortable Weise bedient werden. Bei RS485 ist zusätzlich ein RS485/RS232 Schnittstellenwandler notwendig (Hydac Art. Nr.: 6013281).

Messwerte lassen sich bei CS online tabellarisch oder grafisch darstellen. Messprotokolle können bei allen FCU übertragen und bearbeitet werden.

Bitte lesen Sie vor der Installation und Benutzung die Bedienungsanleitung.




CoCoS_light_V2_50_de.zip (4.4MB - V2.5x - 06/2010)

CoCoS_light_V2_50_en.zip (4.38MB - V2.5x - 06/2010)

CoCoS_light_V2_50_fr.zip (5.21MB - V2.5x - 06/2010)


Programmierhilfe ContaminationSensor CS 1000

Zur Einbindung des ContaminationSensor CS 1000 in Siemens-Steuerungen S7-300 / S7-400 bieten wir Ihnen nachstehend eine Programmierhilfe zum kostenlosen Download an.

Diese besteht aus den Funktionsbausteinen sowie einer Programmieranleitung



CS1000_Funktionsbausteine_Siemens_S7-300-400.zip (0.47MB - - 04/2007)

CS1000_Programmieranleitung_3333045a_de.pdf (3.7MB - - 04/2007)




Zurück zur Übersicht

 

Um ein Programm auf Ihren Computer zu laden,

klicken Sie bitte den entsprechenden Namen an.

Die Programme sind als ZIP-Archiv abgelegt.

Um sie entpacken und installieren zu können,

benötigen Sie z.B. ZipGenius.

Hydac International