Kühlsysteme
Kühlsysteme

Downloads

Kategorie
Prospekt Prospekt-Nr. Sprache Größe  
Umpump- Kühl-Filtereinheit UKF-3 / UF-3 D 5.402.4/12.10 DE 0.7 MB pdf
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF-1 D 5.403.2/02.09 DE 0.5 MB pdf
Umpump- Kühl-Filtereinheit UKF-2 / UF-2 D 5.404.2./12.10 DE 0.7 MB pdf
Kühlsysteme FLKS-170S,340S,340SL D 5.603.0/05.02 DE 1 MB pdf
Kühlsysteme FWKS-2/1.0/W… D 5.607.0/11.02 DE 1 MB pdf
Kühlsysteme FWKS-0/1.0/W… D 5.608.0/01.03 DE 0.5 MB pdf
Kühlsysteme FWKS-2/1.0/M… D 5.609.0/01.03 DE 0.9 MB pdf
Kühlsysteme Kompressorkühlaggregate RFCS-BL D 5.610.0/05.03 DE 0.2 MB pdf
Kühlsysteme FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W D 5.611.0/06.03 DE 0.9 MB pdf
Kühlsysteme FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M D 5.612.0/06.03 DE 1.2 MB pdf
Förderpumpen Aufsteckausführung D 5.701.5/02.03 DE 1 MB pdf
Förderpumpen geräuscharme Baureihe D 5.702.3/05.03 DE 0.2 MB pdf
Öl-Luft-Kühler Standard Ausführung OK-EL Baureihe D 5.801.2/03.05 DE 1.2 MB pdf
Öl-Luft-Kühler Geräuscharme Ausführung SC Baureihe D 5.803.1/09.06 DE 0.9 MB pdf
Öl-Luft-Kühler Ausführung mit Gleichstrommotor für mobile Hydrauliksysteme OK-ELD Baureihe D 5.805.1/09.05 DE 1.4 MB pdf
Öl-Luft-Kühler Kompaktausführung mit Drehstrommotoren OK-ELC Baureihe D 5.806.0/01.03 DE 1 MB pdf
Öl-Luft-Kühler OK-P Standard Baureihe D 5.807.1/02.05 DE 1.4 MB pdf
Öl-Luft-Kühler Mobilanwendungen-Antrieb mit Hydraulikmotor OK-ELH Baureihe D 5.808.1/07.04 DE 1 MB pdf
CMS Cooling Mobile System D 5.812.0/03.10 DE 0.6 MB pdf
Kühlsysteme OSCA / OSCAF DE 5.811.1/5.10 DE EN 0.4 MB pdf
Cooling Systems DEF 5.700.5/03.07 DE EN FR 1.1 MB pdf
Brazed Plate Heat Exchangers HYDAC Hex S400-722 xxx DEF 5.804.4/04.11 DE EN FR 0.4 MB pdf
Gasketed Plate Heat Exchangers DEF 5.809.1/11.09 DE EN FR 0.5 MB pdf
Kühlsysteme DIS 5.700.4/12.03 DE ES IT 1.5 MB pdf
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-3 / UF-3 E 5.402.5/12.10 EN 0.7 MB pdf
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-1 E 5.403.2/07.09 EN 0.5 MB pdf
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF-2 / UF-2 E 5.404.2/12.10 EN 0.7 MB pdf
Cooling Systems FLKS-170S,340S,340SL E 5.603.0/02.03 EN 1 MB pdf
Cooling Systems FWKS-2/1.0/W… E 5.607.0/04.03 EN 1 MB pdf
Cooling Systems FWKS-0/1.0/W… E 5.608.0/12.03 EN 0.5 MB pdf
Cooling Systems FWKS-2/1.0/M… E 5.609.0/03.04 EN 0.2 MB pdf
Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL E 5.610.0/04.04 EN 0.4 MB pdf
Cooling Systems FLKS - 3S/1.0/W...FLKS - 3L/1.0/W... E 5.611.0/05.04 EN 0.3 MB pdf
Cooling Systems FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M E 5.612.0/06.04 EN 0.3 MB pdf
Feed Pumps Direct Drive Series E 5.701.5/04.04 EN 0.4 MB pdf
Feed Pumps Low-Noise Series E 5.702.2/08.03 EN 0.2 MB pdf
Oil/ Air Cooler Units Standard series EL type E 5.801.1/01.05 EN 1.2 MB pdf
Oil/ Air Cooler Units Silent series SC Type E 5.803.1/01.05 EN 0.8 MB pdf
Oil/ Air Cooler Units Mobile series with DC motor Type OK-ELD E 5.805.1/02.05 EN 1.1 MB pdf
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type E 5.806.1/02.05 EN 0.9 MB pdf
Oil/Air Cooler Units Standard series OK-P Type E 5.807.1/02.05 EN 1.1 MB pdf
Oil/Air Cooler Units Mobile application and Hydraulic motor OK ELH Type E 5.808.0/02.03 EN 1.2 MB pdf
Oil/Air Cooler Units Motoinverter Series EL MI Type E 5.810.0/12.08 EN 1.2 MB pdf
CMS Cooling Mobile System E 5.812.0/03.10 EN 0.5 MB pdf
Unité de filtration et de refroidissement UKF-3 / UF-3 F 5.402.5/12.10 FR 0.7 MB pdf
Unité de filtration et de refroidissement UKF-1 F 5.403.1/11.09 FR 0.4 MB pdf
Unité de filtration et de refroidissement UKF-2 / UF-2 F 5.404.2/12.10 FR 0.7 MB pdf
Systèmes de refroidissement FLKS-170S,340S,340SL F 5.603.0/09.02 FR 1 MB pdf
Systèmes de refroidissement FWKS-2/1.0/W… F 5.607.0/07.03 FR 0.3 MB pdf
Systèmes de refroidissement FWKS-0/1.0/W... F 5.608.0/07.03 FR 0.2 MB pdf
Systèmes de refroidissement FWKS-2/1.0/M... F 5.609.0/07.03 FR 0.3 MB pdf
Systèmes de refroidissement Groupes de réfrigération RFCS-BL F 5.610.0/02.04 FR 0.2 MB pdf
Systèmes de refroidissement FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W F 5.611.0/01.04 FR 0.9 MB pdf
Systèmes de refroidissement FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M F 5.612.0/01.04 FR 1.2 MB pdf
Pompes de circulation flasquables F 5.701.5/10.03 FR 0.8 MB pdf
Pompes de circulation à faible niveau sonore F 5.702.3/06.05 FR 0.5 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Série standard Série OK-EL F 5.801.1/04.07 FR 1.2 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Série silencieuse Type SC F 5.803.1/04.07 FR 0.9 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Série mobile avec moteur DC Type OK-ELD F 5.805.1/02.06 FR 0.9 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Application compacte avec moteur AC Type OK-ELC F 5.806.0/06.03 FR 1 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Série standard OK-P F 5.807.1/06.05 FR 1 MB pdf
Refroidisseurs air/huile Application mobile et moteur hydraulique Type OK ELH F 5.808.0/06.03 FR 1 MB pdf
Sistemas de refrigeración FLKS-170S,340S,340SL SP 5.603.0/09.02 ES 1 MB pdf
Sistema de refrigeración FWKS-2/1.0/W… SP 5.607.0/02.03 ES 1 MB pdf
Sistema de refrigeración FWKS-0/1.0/W… SP 5.608.0/06.03 ES 0.5 MB pdf
Sistema de refrigeración FWKS-2/1.0/M… SP 5.609.0/06.03 ES 0.9 MB pdf
Sistemas de refrigeración Grupos compresor-refrigador RFCS-BL-... SP 5.610.0/09.03 ES 0.4 MB pdf
Sistemas de refrigeración FLKS-3S/1.0/W…FLKS-3L/1.0/W SP 5.611.0/09.03 ES 0.3 MB pdf
Sistemas de refrigeratión FLKS-170/1.6/M…FLKS-170/1.7/M SP 5.612.0/09.03 ES 1.2 MB pdf
Bombas de circulatión Ejecución bridada SP 5.701.3/06.03 ES 0.9 MB pdf
Bombas de circulatión Serie silenciosa SP 5.702.3/09.03 ES 0.5 MB pdf
Refrigeradores aceite-aire Ejecución standard Serie OK-EL SP 5.801.0/10.02 ES 1.5 MB pdf
Refrigerador aceite-aire Ejecución silenciosa Serie SC SP 5.803.0/05.07 ES 0.9 MB pdf
Refrigeradores de aceite-aire Ejecución con motor de corriente continuapara sistemas hidráulicos móviles Serie OK-ELD SP 5.805.1/05.06 ES 1 MB pdf
Refrigerador aceite-aire Ejecución compacta con motores de corrientealterna Serie OK-ELC SP 5.806.0/06.03 ES 0.7 MB pdf
Refrigerador aceite-aire Serie standard OK-P SP 5.807.1/04.05 ES 1.4 MB pdf
Refrigerador aceite-aire Aplicaciones móviles – Accionamiento con motorhidráulico Serie OK-ELH SP 5.808.0/07.03 ES 1 MB pdf