Fluid Handling
Fluid Handling

Frischölbefüllung,
Tankabreinigung oder
kompletter Ölwechsel.

Professioneller Umgang bei der Bewegung von Medien über Distanzen bis zu 120 m und Inhalten bis 200 m³ inklusive Spülung der Rohrleitungen.

Vorabkontrolle der Maschine/Anlage auf Sauberkeit, erforderliche Sicherheitseinrichtungen und ersichtliche Leckagequellen. Blindschluß der Verrohrungen / Verbraucher und Befüllung des Maschinen- /Anlagentanks aus einem Tanklastzug oder sonstigen Containern über ein Filteraggregat. Maschinen- /Anlagenspülung im Hauptstromkreis bis zum Erreichen der geforderten Reinheitsklasse. Permanente Messung der Reinheitsklasse im Ölstrom sowie Probennahme des Öls als Abstellprobe für kommende Vergleichsmessungen. Anschluß der Verrohrungen / Verbraucher und abschliessende Dichtheitskontrolle. Komplette Dokumentation der Arbeiten und Reinheitsklasse inkl. Ausstellung eines Service- Checkheftes zum Verbleib an der Maschine.