Helpline
Helpline

Professionelle Unterstützung.

Eingesetzte Maschinen und Anlagen weisen heute einen hohen Grad an Spezialisierung auf. Fokussierung auf das Kerngeschäft ist jedoch ein notwendiger Schritt zur Sicherung des Wettbewerbvorteils. Daher ist es unmöglich, für die Fülle an komplexen Bauteilen jeweils einen Spezialisten zu beschäftigen. Gut ist es, einen Partner zu haben, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht.

FREELINE

Zur technischen Unterstützung zu Produkten der HYDAC Familie sind wir zu den üblichen Geschäftszeiten für unsere Kunden erreichbar. Mit SAP-, CAD- und archivgestützter Dokumentation beantworten kompetente Mitarbeiter ihre Fragen zur Technik.
Tel.: (+49) (0)6897-509 238

 

HOTLINE

Eine 24-Stunden-Rufbereitschaft stellen wir über eine kundenspezifische Einwahl zur Verfügung. Die zuständigen Techniker halten rund um die Uhr die technischen Informationen und Historien zum entsprechenden Maschinenpark bereit.