Wegeventil Steuerungen für Kompakt-Maschinen und Ladekrane.

Dieses Baukastensystem erlaubt große Flexibilität sowie auch sehr spezifisch auf kritische Anwendungen optimierte Lösungen. Der Leistungsbereich dieses Baukastens reicht von 20-180 I/min und 35-350 bar. Es sind Monoblöcke von 1-6 Sektionen und  Sandwichblöcke von 1-12 Sektionen verfügbar. Eine Vielzahl von Betätigungen (Seilzug, Mechanisch, Hydraulisch, Elektrisch) auf Wunsch mit Positionsanzeige kann je nach Anwendung eingesetzt werden. Neben Standard Durchfluss Charakteristiken können bei Bedarf funktionsoptimierte Charakteristiken gefertigt werden. Die Qualitativ sehr hochwertige Fertigung erlaubt minimales Kolbenspiel und damit äußerst geringe Leckage. Eine große Bandbreite von Betätigungs- und Vorsteuergeräten runden das Programm ab.

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite:

www.nordhydraulic.se

Hydac International