Hydraulikaggregat zur zweiachsigen Nachführung von Sonnenkollektoren.
In den Solarzellen wird Lichtenergie in elektrische Energie umgewandelt. Mit Hilfe der hydraulischen Nachführung (Neigungswinkel und Himmelsrichtung) des Sonnenkollektors trifft die Sonnenstrahlung immer senkrecht auf die Zellen. Dadurch wird eine Wirkungsgradsteigerung von 30 bis 40% gegenüber einer Ständerausführung erreicht.
Hydraulikaggregat zur einachsigen Nachführung von Parabolrinnenkollektoren.
Hydraulisch bewegte Parabolrinnenkollektoren von 150 m Länge werden entsprechend dem Tagesverlauf der Sonne nachgeführt. Sie sind von Süden nach Norden ausgerichtet. Sonnenstrahlen, die von den Spiegeln reflektiert werden, erhitzen in einem Rohr ein Wärmeträgermedium bis zu 400°C. Die aufgenommene Energie wird dann in Wärmetauschern an den Wasser-Dampf- Kreislauf abgegeben. Das Speisewasser wird verdampft und überhitzt. Anschließend entspannt sich der Dampf in der Turbine, wobei ein Generator zur Stromerzeugung angetrieben wird.