Código empresarial
Código empresarial

Código empresarial del
grupo HYDAC

Como grupo empresarial con actividades a nivel mundial, para nosotros resulta obvio actuar en todo el mundo de acuerdo con unos mismos principios básicos de mercado. El siguiente código empresarial establece requisitos mínimos que pueden completarse según las necesidades de cada país.

 

  1. Los fundamentos de nuestra actividad son la legislación vigente y otros reglamentos nacionales, supranacionales e internacionales.
      
  2. Tomamos en consideración las condiciones sociales, culturales, y políticas.
      
  3. La dignidad de las personas excluye cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso.
      
  4. Las respectivas leyes de protección de menores y de protección de los trabajadores y de su salud representan para nosotros la necesidad de aplicar estos derechos humanos. Entre estos se incluye en última instancia la protección del medio ambiente.
      
  5. Apoyamos los principios de la libre economía de mercado y, por consiguiente, de una competencia abierta y leal.
    .
      
  6. La confidencialidad supone para nosotros un presupuesto esencial para una colaboración justa y basada en la asociación.
      
  7. No colaboramos con individuos, empresas o instituciones que no cumplan estas normas básicas.

Actualizado en: 02/2008