Grúas de carga sobre camión / grúas de construcción adicional

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, su exigencia es nuestro reto para ofrecerle la mejor solución:

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria 
  • Aumento del rendimiento gracias a los sistemas completos integrados
  • Aumento de la disponibilidad gracias a la reducción de las interfaces   
  • Mayor confort gracias a la reducción de oscilaciones, vibraciones y ruido
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global
    y competencia local

Controles y sensores electrónicos

Controles móviles universales para

  • arquitecturas de control centralizadas y descentralizadas
  • Aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508) con certificado TÜV
  • Aplicaciones gráficas

 

Pantallas móviles universales

  • para controles individuales y con control integrado
  • para la visualización de parámetros del vehículo en la cabina del conductor/operador

 

Sensores adecuados para la aplicación

  • Presión y temperatura
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad
  • IP 67 / IP 69K
  • alta resistencia a impactos y vibraciones
  • conexiones eléctricas y mecánicas comerciales
  • para aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508)
  • para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento

 

Instrumentos de medición manuales portátiles

  • para servicio técnico, puesta en servicio y mantenimiento
  • para el registro, procesamiento y almacenamiento de datos de medida

Controles, sistemas hidráulicos de trabajo y adicionales

Controles móviles como paquete completo formado por: sistema hidráulico, sensores, electrónica y software, todo del mismo proveedor o como componentes individuales.

HYDAC ofrece válvulas móviles para tipos de accionamiento habituales (manual, hidráulico, neumático, electrónico o electroproporcional), diversos circuitos hidráulicos y opciones. Ya sea en circuitos abiertos o cerrados, en construcción monobloque o por capas, o como combinación de ambas variantes, incluso con control con detección de carga. De esta forma, disponemos de un sistema modular para la elaboración flexible de sus controles complejos hasta aprox. 180 l/min y para rangos de presión hasta 350 bar.

  • Estructura constructiva como monobloque, por capas o en combinaciones,
  • funciones de regulación con y sin toma de carga,
  • posibilidad de aplicación con bomba constante o regulable,
  • disponible una gran variedad de émbolos deslizantes de mando y curvas características,
  • consumidores principales conectados en paralelo o en serie,
  • integración sencilla de funciones secundarias,
    • de válvulas de soporte de carga y freno de descenso,
    • de la válvula de prioridad para la dirección (dirección OC o LS),
    • de la válvula de prioridad para el sistema de freno con circuito integrado de carga del acumulador,
    • de filtros de presión y acumuladores (para funciones de emergencia),
    • de sensores de presión y posición,
    • regulación de nivel

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:
Filtración de retorno con filtro de retorno RFM

  • Como filtro de montaje sobre o dentro del tanque
  • Para la integración en el tanque (versión set) hasta 2.000 l/min

 

Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF

Filtración de aceite a presión con filtros de línea MFM

Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF

Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD

  • Amplia gama de productos estándar
  • De forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque
  • Posibilidad de seguro antiderrame
  • Versión con secado de aire

 

Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento

Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto

Sistemas de refrigeración

Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido, emisiones (EURO 4, TIER 3) y ahorro de combustible se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Disponibles accionamientos eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados suministrables

Accesorios

Compleción de los sistemas hidráulicos

  • Visualización y control del nivel de llenado, a petición del cliente, con sensores electrónicos integrados para la conexión específica al software del cliente.
  • Elementos de fijación para componentes y tuberías.
  • Grifos esféricos como elementos constructivos o en combinaciones específicas para el vehículo.
  • Grúas
  • Equipos de transporte de carga en tierra
  • Grúas de carga camión / de construcción adicional
  • Plataformas de elevación
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar