Desarrollo y fabricación de componentes y subsistemas de la tecnología de fluidos para su uso en la industria del petróleo y gas:
soluciones offshore, bajo el agua u onshore, desde el desarrollo hasta la fabricación, pasando por la planificación.
Gama de servicios:
- Recubrimiento especial offshore
Materiales especiales:
- fundición (CS); acero inoxidable (SS) duplex; acero (S) duplex
- Limpieza mediante enjuague (flushing) conforme a los requisitos del cliente
- Homologaciones y formas constructivas internacionales
- Cooperación con socios para el desarrollo e institutos
Presiones hasta 1.035 bar / 15.000 PSI
Supervisión de la pureza y envejecimiento de los aceites hidráulicos y de lubricación
Asesoramiento técnico y comercial en todo el mundo gracias a una presencia global
- Accionamiento hidráulico de las válvulas
- Inyección de sustancias químicas
- Amortiguación de golpes de presión mediante acumuladores de vejiga y de pistón
- Enjuagado de oleoductos para protección de las bombas
- Unidades de alta presión (HPU)
- Tableros de conmutación de pozo (Wellhead Control Panels)
- Sistemas Workover
- Seguros para pozo (BOP)
- Inyecciones de agua
- Cruces de producción/ cabezales tubo de pozo (Christmas Trees)
- Bloques de mando
- Carcasa
- Sistemas subacuáticos
- Blow Out Preventer (BOP)
- Vehículos por control remoto (ROV)
- Enjuagado de oleoducto
- Oil and Gas Scrubbing Process
- Unidades Condition Monitoring
- Sistemas de inyección de sustancias químicas
- Turbinas de compresor y de gas