Gracias a su gran calidad, los productos de HYDAC para la tecnología de procesos ayudan a garantizar el funcionamiento y a prolongar en gran medida la vida útil de los componentes, sistemas y máquinas. Los productos presentados son el resultado de numerosos ensayos de campo, de la investigación en los propios laboratorios del grupo HYDAC y de años de experiencia en la tecnología de procesos.

Materiales del filtro

  • Chemicron® (fieltro de fibras de metal)
  • DekaRheo, MegaRheo (fieltro de fibras de plástico hiladas por fusión)
  • Betamicron® (fieltro de fibra de vidrio)
  • Tela metálica
  • Tubo espiral
  • Chapa perforada

Tecnología de filtros

Filtros de línea PRFL, filtros de colador PRFS, filtros Multi-Rheo PMRF, filtros de proceso PFL, PFM, PFH, filtros de presión de acero inoxidable EDF, filtros de bolsa de proceso PBF

Elementos filtrantes

  • Velas de filtro
  • Elementos filtrantes de colador
  • Elementos de tubo espiral

 

La gama de productos incluye componentes para la filtración de fluidos desde el grado más bajo hasta el más alto de viscosidad para la industria de tecnología de proceso, química y de procesamiento de materiales plásticos.

Filtros automáticos

  • Filtros de lavado por contracorriente AutoFilt® RF3
  • Filtros de lavado por contracorriente AutoFilt® RF4
  • Colador AutoFilt® TwistFlow ATF
  • Filtros de flujo reversible para altas presiones AutoFilt® RFH

Soluciones de sistema

HYDAC desarrolla soluciones completas integradas para y con sus clientes, compuestas por los más diversos productos y servicios.

  • Backflush Treatment Unit BTU
  • Estación de colador TwistFlow
  • Soluciones de sistema y sobre plataforma específicas para el cliente destinadas a la tecnología de procesos

Instalación de preparación de lubricante refrigerante

Instalación de preparación de lubricante refrigerante con filtro de lavado automático por contracorriente AutoFilt® RF3 para la filtración de trabajo en máquinas herramienta, centros de mecanizado,
cintas de transferencia y máquinas de lavado, así como para la preparación de la cantidad de flujo reversible a través del tamiz Process-Drall.

Grupos de servicio del aceite

Unidades de bombas de filtración móviles para la filtración durante el llenado, lavado y flujo secundario. Aplicaciones para la puesta en servicio, cambio de aceite y trabajos de mantenimiento.

Tecnología de medición y sensorea

Sensores adecuados a la aplicación para presión, temperatura, nivel de llenado, caudal y
estado del aceite; presostato cuádruple electrónico especial con certificado TÜV
asimismo para su utilización en controles de seguridad (TRD 421); equipos para conmutar, controlar y regular; instrumentos de medición manuales multifuncionales.

Instalaciones

  • Control y regulación para estaciones de exceso de flujo de seguridad, componentes sometidos a comprobación y conforme con TRD 421.
  • Suministro combinado de aceite de lubricación, cierre y regulación con unidad de eliminación de gas para turbocompresor in en una instalación de craqueo.

Acumulado hidráulico

Acumulador de vejiga, acumulador de membrana y acumulador de pistón para la amortiguación de golpes de presión y pulsaciones, acumulación de energía, compensación de volumen y separación de fluidos.

Estaciones de acumulador de vejiga

Con equipos de supervisión hasta 550 bar, p. ej. para los controles de seguridad 

Accionamientos reguladores hidráulicos

Para el accionamiento de compuertas, correderas, barreras, etc.; fuerza hasta 750 kN, carrera hasta 1.000 mm, velocidad de desplazamiento hasta 50 mm/s, tamaño del acumulador hasta 50 l.

Accesorios

  • Llaves esféricas de acero inoxidable: para el cierre de gases, sustancias químicas, esmaltes, agua, etc.; sobrepresión de servicio hasta un máximo de 500 bar, magnitudes nominales 4 - 200.
  • Técnica de fijación HY-ROS: un extenso programa de fijación para tubos, mangueras y componentes.
  • Sistemas de racores, acoplamientos de medición y cierre rápido.

Calidad

Basándose en las normas globales y locales de calidad, así como en las homologaciones de sistemas y productos, HYDAC Process Technology garantiza que los productos y servicios se producen y suministran conforme a los requisitos.