Accesorios para grupos
Accesorios para grupos

Accesorios para los grupos

Los indicadores del nivel de líquido FSA, controladores del nivel de líquido e
interruptores térmicos TSE son unidades que sirven para comprobar y controlar el nivel de líquido.

Existen varias combinaciones posibles gracias a la amplia variedad de productos.

FSA:
- Cinco tamaños separados regularmente
- Termómetro óptico en °C y °F
- Termómetro de sonda que registra la temperatura en el depósito y lo indica en °C.
- A petición, también se puede suministrar con indicación en °C y en °F.
- Condiciones de montaje estándar y fáciles (FSA / K)

FSK:
- Cinco tamaños separados regularmente
- Contacto que puede elegirse entre contacto de reposo (modelo O), contacto de trabajo (modelo C) o cambiador (modelo W)
- Termómetro de sonda que registra la temperatura en el depósito y lo indica en °C.
- A petición, también se puede suministrar con indicación en °C y en °F.

TSE:
- Tres temperaturas nominales: 60 °C, 70 °C y 80 °C.
- Fácil de montar en FSA y FSK (aquí como TSE-L)
- Condiciones de montaje estándar y fáciles (FSA / K)

Agregar a la lista de presupuesto