2 vías Grifos esféricos
2 vías Grifos esféricos

2 vías

Las llaves esféricas de 2/2 vías de HYDAC son unidades que cumplen la norma DIN-ISO 1219 y sirven para bloquear en ambos sentidos el caudal principal a presión.

Las llaves esféricas de 2/2 vías HYDAC están disponibles en 2 formas.
Desde 04 mm hasta 25 mm de diámetro nominal, en forma de bloque, y de 32 mm a 50 mm, en forma de manguito. La ejecución de acero inoxidable siempre tiene forma de manguito debido al material.
Ventajas :

  • No es necesario reajustar las juntas porque el concepto de obturación
  • Principio de obturación con bola flotante que impermeabiliza por ambos lados.
  • Paso completo del caudal, para que el medio fluya libremente.
  • Protección de la superficie fosfatada o galvanizada amarilla.


Bajo demanda se pueden suministrar otros modelos para prácticamente cualquier aplicación como, p. ej., para medios corrosivos o gaseosos.
También se puede solicitar la elaboración de certificados de ensayo realizados en fábrica según norma EN-10204 y certificados de calidad según DIN 55350, parte 18.

Agregar a la lista de presupuesto