Trayectoria múltiple Grifos esféricos
Trayectoria múltiple Grifos esféricos

Multivías

Las llaves esféricas de 3/2 y 4/2 vías de HYDAC son unidades que cumplen la norma DIN 2429 y sirven para desviar y bloquear el caudal principal bajo presión.

Las llaves esféricas multivías de HYDAC están disponibles en 2 formas distintas:

- KH3, diámetro nominal de 04 mm a 32 mm

- KH4, diámetro nominal de 04 mm a 32 mm

Agregar a la lista de presupuesto