Indicadores de presión
Indicadores de presión

Indicadores de presión

Los conmutadores selectores del manómetro del tipo MS sirven para comprobar hasta 9 presiones de sistema diferentes de una instalación hidráulica. Girando el conmutador selector
se puede ir seleccionando cada uno de los puntos de medición.

Existen diversos modelos de selector manómetro.
Éstos se distinguen principalmente por el número de puestos de medición
- MS2: 6 puestos de medición
- MS4: 6 puestos de medición pero con un empalme adicional al tanque para aliviar el MS4 después de la lectura (la descarga se efectúa automáticamente tras leer la presión)
- MS5: 5 puestos de medición con posición 0 adiciona para descarga
- MS6: 9 puestos de medición con empalme adicional al tanque (como MS4)
- MS7: 8 puestos de medición con posición 0 adicional para descarga (como MS5)

Asimismo, el MS2 también está disponible en la versión MS2L, por la que la unión entre los puestos de medición está cerrada herméticamente para garantizar que se mantenga la presión en determinados sistemas.




Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar