Válvulas coaxiales de control exterior
Válvulas coaxiales de control exterior

Válvulas coaxiales de control exterior

Válvulas coaxiales de control exterior

Función
Válvulas coaxiales de 2/2 y 3/2 descargadas de presión, de control externo en ejecución NC (normalmente cerrada) y NO (normalmente abierta)

Medios
gaseosos, líquidos, altamente viscosos, gelatinoso, en pasta, sucios, agresivos, lubricantes refrigeradores

Ejecuciones
latón, latón recubierto de níquel, sin metales no ferrosos, acero inoxidable
* La información sobre los materiales hace referencia a las piezas que están en contacto con el medio

  • Anchura nominal
    DN10 - DN50
  • Rango de presión
    0 - 160 bar
  • Material de sellado
    FPM, PTFE, NBR, material específico seleccionado para cada medio y temperatura
  • Opciones
    Función NO, interruptor de fin de carrera, apagado manual, tensión especial, solenoide M12 x 1, válvula piloto, amortiguamiento, controles, conexión de sensor/manómetro. Protección contra explosión
Agregar a la lista de presupuesto