Válvulas de control de pistón
Válvulas de control de pistón

Válvulas de control de pistón

Las válvulas de control de pistón HYDAC están diseñadas como válvulas de asiento de control externo y se accionar neumáticamente contra la fuerza de un muelle.

Características:

  • Alta fiabilidad
  • Uso en bajas presiones
  • Integración sin problemas del bloque y del sistema

  • Anchura nominal DN15 - DN50
  • Rango de presión 0 - 25 bar
  • Caudal: hasta 790 l/min
  • Medio de control: aire
  • Posición de montaje: cualquiera
Agregar a la lista de presupuesto