TestPoint - el acoplamiento de retención rápido y de pequeño tamaño
El TestPoint es un pequeño acoplamiento de medición con válvula de retención que puede dejarse de modo permanente en el sistema hidráulico. Por medio del TestPoint se puede comprobar la presión con la instalación en funcionamiento, purgar de aire el sistema o tomar una muestra del medio.
También hay acoplamientos de medición especiales con válvula de retención que, además de una medición de la presión, permiten medir la temperatura del medio.
Ventajas: