Accesorios para acumuladores
Accesorios para acumuladores

Accesorios para acumuladores

Se trata de un práctico surtido que complementa la paleta de acumuladores HYDAC con el fin de garantizar su correcto montaje y mantenimiento. Además de diversos dispositivos de seguridad, HYDAC también ofrece, por ejemplo, recipientes de nitrógeno a presión para conectarlos a los acumuladores de vejiga y de pistón, así como diversas opciones de sujeción para cualquier tipo de acumuladores.

El surtido completo de accesorios para cumuladores consta de:

  • El bloque de seguridad y cierre en varios modelos con el distintivo CE
  • El dispositivo de llenado e inspección FPU-1
  • El bloque de llenado e inspección F+P
  • Una amplio surtido de opciones de sujeción
  • Botellas de nitrógeno,
  • Varias ejecuciones de cargadores de nitrógeno
  • Válvulas de carga del acumulador,
  • Dispositivos de seguridad: válvula de seguridad de gas GSV6, discos de ruptura y fusibles, por supuesto también con distintivo CE,
  • Programa ASP - Accumulator Simulation Program (incluido el amortiguador de pulsaciones y el de choques).
Agregar a la lista de presupuesto