Bloques de seguridad y de cierre
Bloques de seguridad y de cierre

Bloques de seguridad y cierre

Las distintas ejecuciones del bloque de seguridad y cierre SAF de HYDAC, sus versiones especiales y el DSV10, la variante sencilla del SAF10, son prácticos accesorios hidráulicos para cerrar y aliviar los acumuladores hidráulicos o consumidores. Estos accesorios satisfacen los requisitos de seguridad determinados por las normas DGRL97/23/CE, DIN EN 982, EN 14359 y las especificaciones del reglamento de seguridad en el trabajo.

La óptima combinación de los bloques de seguridad y cierre simplifica considerablemente la conexión del consumidor con el sistema hidráulico, a la vez que aporta las ventajas siguientes:

  • Necesidad mínima de espacio y de costes de mantenimiento mínimos
  • Instalación de tuberías reducida al mínimo (1 SAF sustituye normalmente hasta 10 tuberías individuales)
  • Reducción considerable del tiempo invertido en el montaje
  • Piezas de empalme para distintos tipos de acumulador
  • Válvulas adicionales (válvulas de retención reguladas, válvulas de caudal, etc.)

Seleccionar por favor:

Agregar a la lista de presupuesto