Bloques para llenado y control
Bloques para llenado y control

Bloques de llenado e inspección

Los bloques de llenado e inspección F + P de HYDAC sirven para llenar y comprobar los sistemas de acumuladores hidráulicos y aislar las botellas de nitrógeno del acumulador hidráulico. Cuentan con conexiones para un manómetro y un FPU-1, así como un orificio donde enroscar la válvula de seguridad de gas GSV6 según norma DGRL 97/23 CE (con distintivo CE), que puede actuar como elemento de seguridad extra.

Datos técnicos:

  • Presión máx. de servicio: hasta 400 bar,
  • Anchuras nominales: DN16 / DN32,
  • Materiales: acero C, acero inoxidable
  • Medidas optimizadas
Agregar a la lista de presupuesto