Dispositivos de seguridad para acumulado
Dispositivos de seguridad para acumulado

Dispositivos de seguridad para acumuladores

Los dispositivos de seguridad, las llamadas "piezas de equipamiento con función de seguridad", sirven para proteger al acumulador hidráulico por el lado del gas contra excesos de presión o aumentos de presión producidos por ascensos de temperatura no autorizados.

En concreto:

  • Disco de ruptura
  • Fusible
  • Válvula de seguridad del gas

Los dispositivos de seguridad HYDAC poseen un distintivo CE y se suministran con una declaración de conformidad.

El bloque de seguridad para gas simplifica el manejo de los acumuladores hidroneumáticos por el lado del gas y ofrece, con sus numerosas posibilidades de conexión, la toma de los dispositivos de seguridad antes mencionados.

La tecnología en acumuladores de HYDAC = seguridad de una única fuente

Agregar a la lista de presupuesto