Las válvulas de carga HYDAC para acumuladores mantienen la presión del acumulador hidráulico dentro de un determinado rango que se puede ajustar. Combinando el acumulador hidráulico HYDAC y la válvula de carga HYDAC, se puede reducir el tamaño de las bombas y motores de las instalaciones oleohidráulicas con demanda oscilante de caudal.
Ello supone una reducción de costes y demanda energética, y se evita un desarrollo de calor innecesario.
Las válvulas de carga para cumuladores HYDAC se caracterizan por las ventajas siguientes:
- Adaptación sencilla y óptima del sistema a través de válvulas con diferentes presiones diferenciales de conexión (12, 16, 21%)
- Las presiones de desconexión dentro de los rangos de presión 100, 250 y 350 bar se pueden regular libremente
- Baja circulación delta-p
- Las válvulas de asiento herméticas evitan que el acumulador se descargue involuntariamente
- Disponible en versión para montaje en placas y en tuberías
- Como la válvula de retención ya está integrada, se suprime el coste adicional de montaje