Acumuladores de membrana
Acumuladores de membrana

Acumuladores de membrana

Son acumuladores hidroneumáticos con una membrana flexible que actúa de separador entre la reserva de gas que se puede comprimir y el líquido de servicio. HYDAC ofrece más de 30 variantes de acumulador de membrana con más de 300 conexiones distintas para el líquido. Este tipo de acumuladores de HYDAC se fabrican con una estructura soldada o enroscada, en distintos aceros y elastómeros, y se suministran con varias conexiones de gas.

Características especiales:

  • Volumen nominal: 0,075 ... 4 l
  • Sobrepresión de servicio permitida: 40 ... 750 bar
  • Elastómeros: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) y otros
  • Materiales del cuerpo del acumulador: acero C, acero inoxidable, aluminio y otros

Los acumuladores de membrana HYDAC se distinguen por las ventajas siguientes:

  • Funcionalidad y peso óptimos,
  • Cualquier posición de montaje,
  • Sin diferencia de presión entre el lado del líquido y el del gas
  • De poco mantenimiento y larga vida útil
Agregar a la lista de presupuesto