Acumuladores de pistón
Acumuladores de pistón

Acumuladores de pistón

Son acumuladores hidroneumáticos con un pistón que se mueve libremente y actúa de separador entre la reserva de gas que se puede comprimir y el líquido de servicio. Los acumuladores de pistón HYDAC constan de un cilindro mecanizado minuciosamente por su superficie interna, normalmente con una tapa enroscada en los lados del gas y del líquido, y un pistón con sistemas especiales de obturación. Los acumuladores de pistón pueden adaptarse con gran flexibilidad a las necesidades del cliente. Se puede escoger prácticamente cualquier volumen. Existe la posibilidad de hacer visible la posición del pistón, así como utilizarla para funciones de conmutación en el sistema hidráulico.

Características especiales:

  • Volumen nominal: hasta 3.300 l,
  • Sobrepresión de servicio permitida: hasta 1.000 bar
  • Velocidad del pistón: normalmente hasta 5 m/s, dependiendo del sistema de obturación; posibilidad de alcanzar velocidades superiores
  • Materiales del cuerpo del acumulador: acero C, materiales inoxidables, aluminio

Los acumuladores de pistón HYDAC se distinguen por las ventajas siguientes:

  • Diferencia mínima de presión entre el lado del líquido y el del gas
  • Grandes volúmenes útiles
  • Posición de montaje variable
  • Control de la posición del pistón por medio de varios sistemas
  • Especialmente indicado para instalaciones postconectadas
  • Caudales extremos
  • Ausencia de fugas repentinas de gas en caso de junta defectuosa
Agregar a la lista de presupuesto