SK...
- V = 0,2 ... 3.300 l
- p = 210 ... 1.000 bar
Para proteger su acumulador hidráulico frente a
aumentos de temperatura y/o aumentos de presión no admisibles,
recomendamos utilizar nuestros dispositivos de seguridad.
Puede encontrar informaciones relacionadas o un formulario en línea de consulta en:
Productos/Acumulador hidráulico/Accesorios del acumulador/Dispositivos de seguridad del acumulador
así como en la sección de descargas de los dispositivos de seguridad del acumulador.