Acumuladores de vejiga
Acumuladores de vejiga

Acumuladores de vejiga

Son acumuladores con una vejiga flexible que actúa como separador entre la reserva de gas y el líquido de servicio.
Los acumuladores de vejiga HYDAC constan de un recipiente a presión soldado o forjado, la vejiga y la grifería para conectar el gas y el líquido.
Además de la forma estándar también se dispone de formas especiales para satisfacer casos concretos, en particular velocidades de toma (p. ej. hasta 100 l/s) y presiones (p. ej. hasta 1.000 bar) muy altas.

Características especiales:

  • Volumen nominal: 0,5 ... 450 l
  • Sobrepresión de servicio permitida: hasta 1.000 bar
  • Elastómeros estándar: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM),
  • Materiales del cuerpo del acumulador: acero C, acero inoxidable, aluminio

Los acumuladores de vejiga HYDAC se distinguen por las ventajas siguientes:

  • Altas velocidades de toma
  • Sin diferencia de presión entre el lado del líquido y el del gas
  • Compacto, de poco mantenimiento
  • Altas frecuencias de carga y descarga
Agregar a la lista de presupuesto