Acum. de vejiga estandár/alta presión
Acum. de vejiga estandár/alta presión

Acumuladores de vejiga estándar/de alta presión

SB...
  • V = 0,5 ... 200 l
  • p = 330 ... 1.000 bar
Para proteger su acumulador hidráulico frente a
aumentos de temperatura y/o aumentos de presión no admisibles,
recomendamos utilizar nuestros dispositivos de seguridad.   Puede encontrar informaciones relacionadas o un formulario en línea de consulta en: Productos/Acumulador hidráulico/Accesorios del acumulador/Dispositivos de seguridad del acumulador así como en la sección de descargas de los dispositivos de seguridad del acumulador.
Agregar a la lista de presupuesto