Acumuladores de fuelle metálico
Acumuladores de fuelle metálico

Acumuladores metálicos de fuelle

Son acumuladores hidroneumáticos con un fuelle metálico que actúa de separador entre la reserva de gas que se puede comprimir y el líquido de servicio. El separador fabricarse como un fuelle metálico o como fuelle de membrana soldado.

Los acumuladores de fuelle metálico de HYDAC son muy versátiles. Se utilizan, por ejemplo, para amortiguar las pulsaciones en los motores diesel grandes o también en la industria química. En la industria aeronáutica la mayoría de las veces este tipo de acumulador se usa como acumulador de energía o para compensar volúmenes.

Características especiales:

  • Volumen nominal: hasta 6 l,
  • Sobrepresión de servicio permitida: hasta 210 bar.

 

Los acumuladores de fuelle metálico de HYDAC se distinguen por las ventajas siguientes:

  • Herméticos al gas
  • No necesitan mantenimiento
  • Resistentes a los medios en grandes rangos de temperatura
Para proteger su acumulador hidráulico frente a
aumentos de temperatura y/o aumentos de presión no admisibles,
recomendamos utilizar nuestros dispositivos de seguridad.

Puede encontrar informaciones relacionadas o un formulario en línea de consulta en: Productos/Acumulador hidráulico/Accesorios del acumulador/Dispositivos de seguridad del acumulador así como en la sección de descargas de los dispositivos de seguridad del acumulador.
Agregar a la lista de presupuesto