Amortiguadores de pulsación soldados SBO
Amortiguadores de pulsación soldados SBO

Amortiguadores de pulsación soldados SBO

SBO...P-...E1

  • V = 0,075 ... 4 l
  • p = 50 ... 330 bar
Para proteger su acumulador hidráulico frente a
aumentos de temperatura y/o aumentos de presión no admisibles,
recomendamos utilizar nuestros dispositivos de seguridad.

Puede encontrar informaciones relacionadas o un formulario en línea de consulta en: Productos/Acumulador hidráulico/Accesorios del acumulador/Dispositivos de seguridad del acumulador así como en la sección de descargas de los dispositivos de seguridad del acumulador.
Agregar a la lista de presupuesto