Estabilizador del caudal de succión
Estabilizador del caudal de succión

Estabilizador del caudal aspirado

SB16/40S-...

  • V = 12 ... 400 l
  • pmáx = 40 bar
Para proteger su acumulador hidráulico frente a
aumentos de temperatura y/o aumentos de presión no admisibles,
recomendamos utilizar nuestros dispositivos de seguridad.

Puede encontrar informaciones relacionadas o un formulario en línea de consulta en: Productos/Acumulador hidráulico/Accesorios del acumulador/Dispositivos de seguridad del acumulador así como en la sección de descargas de los dispositivos de seguridad del acumulador.
Agregar a la lista de presupuesto