Los sistemas de interconexión longitudinal de HYDAC de las series normales L y ML son controles que constan de módulos individuales para instalaciones hidráulicas por aceite conectadas en paralelo. Dicho sistema se ha concebido preferentemente para el control de consumidores de poco caudal y tareas de mantenimiento de presión y fuerza. En un módulo básico se pueden combinar a voluntad la tarea de control de la secuencia correspondiente de módulos funcionales con válvulas de asiento de varias vías, válvulas de presión y cierre, y presostatos. El cierre lo establece un módulo final con o sin funciones adicionales. Distintos módulos básicos permiten el montaje en los grupos compactos de HYDAC o, con ayuda de un módulo de conexión a tuberías, en cada instalación hidráulica que se desee. Gracias a su estructura modular, este sistema permite: elevada flexibilidad gracias a la disposición modular variable, solución individual de los problemas de control, pequeñas dimensiones y gran densidad de potencia, seguridad frente a fugas y control económico gracias a la fabricación en serie de los módulos.