Sistema de montaje modular L
Sistema de montaje modular L

Sistema de interconexión longitudinal L

bis bis ALLGEMEINES - Individuell erweiterbares Verkettungssystem zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck- Lasthalteaufgaben - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: Betriebsdruck: Spannungen: Schutzart: Druckflüssigkeit: Druckflüssigkeitstemperaturbereich: Umgebungstemperaturbereich: Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: grad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: Rücklaufmenge: Anflanschbarkeit: Details im Prospekt 5.304.2
Agregar a la lista de presupuesto