DFFX
DFFX
ImprimirImprimir

DFFX

Los filtros de presión de la serie DFFX para caudal de aceite reversible consumen muy poca energía gracias a su mínima pérdida de carga.

CARACTERÍSTICAS Presión máx. de servicio: 420 bar Caudal: hasta 650 l/min Forma del cabezal: flujo en forma de L Rango de temperatura: de -30°C a +100 °C (de -30°C a -10 °C: pmáx: 210 bar) Tamaños: 330, 500, 660 ,990, 1320
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar

HYDAC.COM utiliza cookies para la mejor experiencia de usuario posible. Al utilizar nuestro sitio web usted acepta que almacenamos cookies en su dispositivo.. <Avisos legales> Ok