Grupos compactos
Grupos compactos

Grupos compactos

Los grupos compactos son la versión más compacta de la alimentación hidráulica, pues tienen unas dimensiones de montaje mínimas y un diseño de gran flexibilidad para los clientes. Gracias a las reducidas dimensiones de la brida y al equipamiento opcional con módulos encadenados longitudinalmente, el grupo puede adaptarse óptimamente a cualquier posición de montaje y ampliarse en cualquier momento con funciones. Dependiendo del espacio de montaje disponible, el control puede abridarse directamente en el grupo o integrarse cerca del consumidor como encadenamiento individual.

Para cubrir los diferentes requisitos en modos de operación los grupos compactos se ofrecen asimismo en diferentes formas. Hay grupos con motor refrigerado por aire y motor sumergido en aceite; una refrigeración por agua es también opcional en un grupo.

Tipo Presión máxima (bar) Caudal máx. (l/min) Modo de operación Descripción
DCM 250,0 5,6 Funcionamiento de corta duración S2 = a partir de 1 min funcionamiento intermitente S3 = a partir del 3 % Los grupos de corriente continua para el control de los accesos de carga y otras aplicaciones móviles robustas. Se puede montar en tres posiciones y está hecho especialmente a prueba de salpicaduras.
DC1 250,0 18,4 Funcionamiento de corta duración S2 = a partir de 1,5
min funcionamiento intermitente S3 = a partir del 4 %
Los grupos de corriente continua, por ejemplo, para el control de accesos de carga, transelevadores, plataformas elevadoras de trabajo, carretillas elevadoras, etc.
CO1 250,0 20,0 Funcionamiento de corta duración S2 = 5 min*
funcionamiento intermitente S3 = 20 %
Grupo de baja altura y depósito de aceite transparente (tanque de acero opcional). Para mesas elevadoras de tijera, puentes de carga, máquinas herramienta, instalaciones de energía eólica, dispositivos autoelevadores, etc.
CO2 250,0 20,0 Funcionamiento de corta duración S2 = 5 min
funcionamiento intermitente S3 = 25 %
funcionamiento continuo** con
carga intermitente S6 = 25 %*
Los grupos de corriente trifásica con depósito de aceite en acero para aplicaciones exigentes, por ejemplo, la tecnología energética, sistema de direccionamiento, máquina herramienta, etc. (**con módulo refrigerador)
CO3 250,0 30,0 Funcionamiento de corta duración S2 = 10 min
funcionamiento intermitente S3 = 30 %
funcionamiento continuo con
carga intermitente S6 = 30 %
Grupos modulares en corriente alterna o trifásica con sistema de conservación de aceite y grupo de bomba simple o doble energéticamente eficiente. Por ejemplo, para tornos, máquinas-herramienta, etc.
CA 250,0 12,6 Funcionamiento de corta duración S2 = 3 min
funcionamiento intermitente S3 = 10 %
Grupo diseñado con motor sumergido en aceite. Especialmente adecuado para el empleo en exteriores, por ejemplo, bloqueos de paso, puentes de carga, sistema de direccionamiento, etc.
HP 500,0 5,3 Funcionamiento de corta duración S2 = 3 min
funcionamiento intermitente S3 = 10 %
Hidráulica de alta presión en el espacio más reducido. Grupo de corriente trifásica, por ejemplo, para apretar herramientas de conformación, accionamiento de las pinzas de frenado, etc.
L 500,0 12,0 - Sistema modular de encadenamiento longitudinal para la hidráulica de alta presión. Para ampliar las funciones de control de grupos compactos HP.
ML 350,0 20,0 - Sistema modular de encadenamiento longitudinal. Las funciones de control para los grupos compactos se pueden ampliar fácilmente (incluso con posterioridad).

Agregar a la lista de presupuesto