Grupos de alta presión HP
Grupos de alta presión HP

Grupos de alta presión HP

Hasta 500 bar Hasta 5,25 l/min Funcionamiento de corta duración S2 = 3 min* Funcionamiento intermitente S3 = 10 %* GENERALIDADES
  • Alta potencia específica y al mismo tiempo una construcción compacta
  • Instalación eléctrica sencilla mediante caja de terminales en la parte superior del grupo
  • Bomba de pistón radial como motor sumergido en aceite en caracas estable
  • Emisiones acústicas muy bajas gracias a la carcasa fundida reductora de ruidos
  • Numerosas variantes de sistemas de control adosados
VALORES CARACTERÍSTICOS
  • Corriente de extracción: de 0,3 a 5,25 l/min
  • Presión de servicio: máx. 500 bar
  • Tiempo de funcionamiento: S2 (funcionamiento de corta duración) S3 (funcionamiento intermitente)
  • Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW
  • Tensiones: 3Ph. 230/400V -50Hz (otras a petición)
  • Clase de protección: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Parámetros de la bomba Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev
  • Volumen del depósito: 1,1 – 7,0 l
  • Volumen de extracción: 0,7 – 5,8 l
  • Líquido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
  • Margen de viscosidad: recomendado 10 – 380 mm²/s
  • Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido de servicio según ISO 4406 Clase 21/19/16
  • Refrigeración: refrigeración por convección o por aire
  • Peso: de 7,2 a 25,7 kg
  • Caudal de retorno: hasta máx. 10 l/min
  • Posición de montaje: vertical
  • Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
  • Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C

Detalles en el prospecto 5.301.6

Agregar a la lista de presupuesto