Grupos de corriente continua DC
Grupos de corriente continua DC

Grupos de corriente continua CC

DC1 Hasta 250 bar Hasta 18,4 l/min Funcionamiento de corta duración S2 = a partir de 1,5 min* Funcionamiento intermitente S3 = a partir del 4 %*

GENERALIDADES

  • Dimensiones de montaje mínimas gracias a las reducidas dimensiones de la brida
  • Muy silencioso gracias a su construcción especial
  • Diferentes mandos hidráulicos en la misma brida son posibles gracias al
  • equipamiento flexible con válvulas tipo cartucho o la sujeción por brida de bloques de mando y módulos funcionales de serie
VALORES CARACTERÍSTICOS
  • Corriente de extracción: hasta 18,4 l/min
  • Presión de servicio: máx. 250 bar
  • Presión máxima: hasta máx. 300 bar (a petición)
  • Tiempo de funcionamiento: S2 (funcionamiento de corta duración) S3 (funcionamiento intermitente)
  • Motor: Pn = 1,7 KW ... 3,0 KW
  • Tensiones: 12 y 24 voltios
  • Clase de protección: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Parámetros de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 8,0 cm³/rev
  • Volumen del depósito: 1,8 – 8,4 l
  • Volumen de extracción: 1,2 – 7,8 l
  • Líquido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
  • Margen de viscosidad: recomendado 10 – 380 mm²/s
  • Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido de servicio según ISO 4406 Clase 21/19/16
  • Refrigeración: refrigeración por convección
  • Peso: de 15 a 25 kg
  • Caudal de retorno: hasta máx. 40 l/min
  • Posición de montaje: vertical, horizontal
  • Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
  • Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C

Detalles en el prospecto 5.307.0

Agregar a la lista de presupuesto