CO1
Hasta 250 bar
Hasta 20 l/min
Funcionamiento de corta duración S2 = 5 min*
Funcionamiento intermitente S3 = 20 %*
GENERALIDADES
- Dimensiones de montaje mínimas gracias a las reducidas dimensiones de la brida
- Diferentes mandos hidráulicos en la misma brida son posibles gracias al equipamiento flexible con válvulas tipo cartucho o la sujeción por brida de bloques de mando y módulos funcionales de serie
- Muy silencioso gracias a su construcción especial
VALORES CARACTERÍSTICOS
- Corriente de extracción: hasta 20 l/min
- Presión de servicio: máx. 250 bar
- Presión máxima: hasta máx. 300 bar (a petición)
- Tiempo de funcionamiento: S2 (funcionamiento de corta duración) S3 (funcionamiento intermitente)
- Motor: Pn = 0,37 KW ... 3,0 KW (4; 5,5 KW a petición)
- Tensiones: 3Ph. 230/400V -50Hz (otras a petición)
- Clase de protección: DIN EN 60034-5 min IP54
- Parámetros de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 10,0 cm³/rev
- Volumen del depósito: 1,8 – 8,4 l
- Volumen de extracción: 1,2 – 7,8 l
- Líquido: aceite hidráulico según la norma DIN 51524, partes 1 y 2
- Margen de viscosidad: recomendado 10 – 380 mm²/s
- Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido de servicio según ISO 4406 Clase 21/19/16
- Refrigeración: por convección o por aire
- Peso: de 12 a 20 kg
- Caudal de retorno: hasta máx. 40 l/min
- Posición de montaje: vertical, horizontal
- Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
- Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C
Detalles en el prospecto 5.306.0