Hybox

Hybox; un grupo muy compacto y eficiente
  • Sistemas de válvulas flexible
  • Fácil de ampliar con los bloques de mando
  • Puede integrar la seri ML de Hydac
  • Tamaño del tanque: 25 ... 400 l Presión máx.: 210 ... 350 bar (en función de la variante de Hybox)
  • Caudal máx.: 1,3 ... 60 l/min (en función de la variante de Hybox)
Agregar a la lista de presupuesto